IMB5, IM V1 without canopy НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель IMV3, Flange: FF165 (A 200) IP55, 2-Пол. * Типоразмер 80 M D22=Motor without CE mark for Температ. класс 155(F) EFF 2 * export outside of EEA (see EU Алюминиевый корпус Directive 2019/1781) 3 AC 50 Гц 230VD/400VY * 1,1 KW 3 AC 60 Гц 460VY * 1,3 KW 220-240/380-420(50);440-480(60)
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Замена:1LE1
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
1LA7083-2AA11-Z D22 |
Описание Продукта |
IMB5, IM V1 without canopy НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель IMV3, Flange: FF165 (A 200) IP55, 2-Пол. * Типоразмер 80 M D22=Motor without CE mark for Температ. класс 155(F) EFF 2 * export outside of EEA (see EU Алюминиевый корпус Directive 2019/1781) 3 AC 50 Гц 230VD/400VY * 1,1 KW 3 AC 60 Гц 460VY * 1,3 KW 220-240/380-420(50);440-480(60)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 31.12.23 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Замена:1LE1
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
6ZL |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
N-W----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
11,000 Кг |
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
D81.1-2/IEC |
Группа Продукта |
2250 |
Код группы |
P113 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|